Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HS-6 |
HS-8 |
HS-9 |
HS-10 |
HS-12 |
MSE-6 |
MSE-6-60 |
MSE-7 |
MSE-7-60 |
MSE-7-90 |
MSE-9 |
MSE-9-60 |
MSE-9-90 |
MSE-10 |
MSE-10-60 |
MSE-10-90 |
MSE-12 |
MSE-12-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Chuck diameter (Inch) | Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/group) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.29 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Strong type | 6 | 35 | 77 | 26 | 112-8507 | 1300 | ||
125.55 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Strong type | 8 | 43 | 98 | 32 | 112-9732 | 2700 | ||
122.98 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Strong type | 9 | 57 | 114 | 38 | 112-8523 | 4500 | ||
155.86 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | Strong type | 10 | 58 | 127 | 40 | 112-8531 | 6100 | ||
215.07 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Strong type | 12 | 59 | 145 | 42 | 112-8540 | 8500 | ||
75.24 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 6 | 35 | 77 | 26 | 112-7837 | 1300 | ||
94.32 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 6 | 60 | 77 | 26 | 112-9058 | 2400 | ||
88.44 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 7 | 38 | 92 | 28 | 112-7845 | 1850 | ||
107.20 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 7 | 60 | 92 | 28 | 112-9066 | 3200 | ||
155.94 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 7 | 90 | 92 | 28 | 112-9074 | 4300 | ||
110.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Standard Type | 9 | 45 | 107 | 34 | 112-7853 | 3100 | ||
137.60 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 9 | 60 | 107 | 34 | 112-9082 | 4100 | ||
182.52 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 9 | 90 | 107 | 34 | 112-9091 | 6100 | ||
99.82 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 10 | 50 | 107 | 36 | 112-7861 | 3600 | ||
140.37 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 10 | 60 | 107 | 36 | 112-9104 | 4600 | ||
184.64 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 10 | 90 | 107 | 36 | 112-9112 | 6500 | ||
130.58 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 12 | 53 | 125 | 42 | 112-7870 | 5500 | ||
218.73 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Standard Type | 12 | 90 | 125 | 42 | 112-9121 | 8900 |
Loading...
Pitch(mm) | - | Features | S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Chuck diameter(Inch)
Height(mm)
Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles