Référence fabricant: UFO-2
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 87.75 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UFO-2
Particle Size(#) | 60 | Outer Diameter(mm) | 100 | Thickness(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Trusco Code | 171-4457 |
Mass(g) | 91.8 | Features | For cutting and polishing. It is offset type. It is possible to electrodeposit, cut and polish diamonds on the front and back of the board at the same time. For final polishing. | Application | Polishing/cutting of roof tile, marble, FRP, refractory brick, glass, granite, etc. Tool used: Disc grinder. |
Vous vous trouvez sur la page de Disque de galvanisation diamanté pour la coupe et le polissage, le numéro d'article est le suivant: UFO-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UFO-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles