Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-2320 |
TB-2321 |
TB-2322 |
TB-2323 |
TB-2324 |
TB-2325 |
TB-2329 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product wool material | Material (handle) | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 € | 5 | 6 jours | Steel Wire | Steel | 0.2 | 302-0916 | 62(g) | - | ||
9.21 € | 5 | 7 jours | Stainless Steel | Steel | 0.2 | 302-0924 | 62(g) | SUS304 | ||
7.56 € | 5 | 6 jours | Nylon 66 | Steel | 0.3 | 302-0932 | 55(g) | - | ||
8.68 € | 5 | 6 jours | Wrapping | Steel | 0.17 | 302-0941 | 62(g) | - | ||
9.10 € | 5 | 6 jours | Brass | Steel | 0.15 | 302-0959 | 60(g) | - | ||
8.37 € | 5 | 6 jours | Black pig hair | Steel | - | 302-0967 | 55(g) | - | ||
16.45 € | 2 | 6 jours | Stainless Steel | Stainless Steel | 0.2 | 302-0975 | 62(g) | SUS304 |
Loading...
Type | Brosse en glissière | Number of lines(Row) | 1 | Planting(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 15 | Overall Length(mm) | 250 | Features | The handle is easy to hold and fingers are unlikely to hurt even after use for a long time, compared to traditional channel brushes. The handle part is plated with environmentally-adaptable substances. Since the back part of the handle is in the shape of a spatula, it is suitable for scraping off stuck dirt. |
Application | For removing rust and deburring of metal surfaces, and peeling coating. A range of manual tasks, geared toward relatively light work. |
Configurer
Propriétés de base
Product wool material
Material (handle)
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles