Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-2040 |
TB-2041 |
TB-2042 |
TB-2043 |
TB-2044 |
TB-2045 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 5 | 6 jours | Steel Wire | 0.2 | 297-3537 | 62(g) | - | ||
15.58 € | 2 | 6 jours | Stainless Steel | 0.2 | 297-3561 | 62(g) | SUS304 | ||
8.72 € | 1 | 6 jours | Nylon 66 | 0.3 | 297-3588 | 55(g) | - | ||
11.16 € | 5 | 6 jours | Wrapping | 0.17 | 297-3545 | 62(g) | - | ||
13.43 € | 2 | 6 jours | Brass | 0.15 | 297-3553 | 60(g) | - | ||
12.15 € | 5 | 6 jours | Hog hair | - | 297-3570 | 55(g) | - |
Loading...
Type | Brosse en glissière | Number of lines(Row) | 1 | Planting(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 15 | Material (handle) | Steel | Overall Length(mm) | 230 |
Features | Fits perfectly in the toolbox and is meant for light jobs. Suitable for 6 types of materials, and can be used for all types of maintenance jobs. Curved tip allows for cleaning areas like corners, that are normally difficult to clean. | Application | For tasks such as rust removal and deburring of metal products, as well as cleaning up coat peeling. |
Configurer
Propriétés de base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles