Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-5005 |
TB-5015 |
TB-5035 |
TB-5045 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 10 | 6 jours | Hardened wire steel wire | 0.3 | 258-9320 | 100(g) | - | ||
5.71 € | 10 | 7 jours | Gold Plated Wire | 0.3 | 258-9354 | 90(g) | - | ||
10.85 € | 2 | Disponible | 9 jours | Stainless Steel | 0.3 | 258-9346 | 90(g) | SUS304 | |
10.16 € | 5 | 6 jours | Brass | 0.15 | 258-9338 | 130(g) | - |
Loading...
Type | Brosse à poignée en bois | Number of lines(Row) | 6 | Planting(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 20 | Overall Length(mm) | 130 | Width(mm) | 60 |
Features | Ideal for work over a large area because of its large width. Ordinary, stainless steel, brass and gold-plated wires are provided. | Application | Rust removal and paint peeling from wide surfaces. |
Configurer
Propriétés de base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles