Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-1006 |
TB-1006-30 |
TB-1006-40 |
TB-1008 |
TB-1008-30 |
TB-1008-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Planting (mm) | Product wool material | Wire diameter (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 10 | 7 jours | 30 | Hog hair | - | 180 | 258-8765 | 5(g) | - | ||
3.44 € | 10 | 6 jours | 30 | Stainless Steel | 0.10 | 180 | 258-8781 | 10(g) | SUS304 | ||
2.41 € | 10 | 7 jours | 30 | Brass | 0.15 | 180 | 258-8773 | 10(g) | - | ||
2.01 € | 10 | 7 jours | 38 | Hog hair | - | 240 | 258-8790 | 10(g) | - | ||
3.63 € | 10 | 6 jours | 38 | Stainless Steel | 0.10 | 240 | 258-8811 | 12(g) | SUS304 | ||
3.64 € | 10 | 6 jours | 38 | Brass | 0.15 | 240 | 258-8803 | 15(g) | - |
Loading...
Type | Brosse à poignée en bambou | Number of lines(Row) | 3 | Hair length(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 11 | Features | A tooth brush-size suitable for precise works. Pig bristles: Superior chemical resistance and generates less static electricity. Brass: Softer bristles compared to other metal wires so it is soft to the touch. Stainless steel: Bristles are coarser compare to brass, rust resistant. | Application | Hog hair: adhesive application. Brass: polishing brass/copper products. Stainless Steel: polishing stainless steel/aluminum products. |
Configurer
Propriétés de base
Planting(mm)
Product wool material
Wire diameter(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles