Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-1002-30 |
TB-1004-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.41 € | 1 |
Jour même
Stock | Straight handle type | 258-8846 | ||
3.52 € | 10 | 6 jours | Crank type | 258-8854 |
Loading...
Type | Brosse à poignée en bambou | Number of lines(Row) | 4 | Planting(mm) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 16 | Product wool material | Nylon 66 | Wire diameter(mm) | 0.2 |
Overall Length(mm) | 295 | Width(mm) | 16 | Mass | 20(g) |
Features | It is inexpensive and suitable for mass purchase. | Application | Cleaning of machine parts, adhesive application, etc. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles