Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-50-H |
TB-1250-2 |
TB-1250-4 |
TB-1250-E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle width (mm) | Trusco Code | Mass | Screw Specifications Brush Side Female Screw | Screw Specifications Handle Side Male Screw | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 5 | 6 jours | - | 50 | 95.0 | 259-0263 | 17(g) | W3/8 | - | Handle only | ||
15.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 3.2 | 1250 | - | 259-0255 | 95(g) | W1/4 | W3/8 | For Brush Screw Diameter 1/4 | ||
19.83 € | 2 | 6 jours | 3.2 | 1250 | - | 259-0239 | 120(g) | W1/2 | W3/8 | For Brush Screw Diameter 1/2 | ||
19.67 € | 2 | 6 jours | 3.2 | 1250 | - | 259-1367 | 100(g) | W3/8 | W3/8 | Intermediate connecting handle |
Loading...
Type | Brosse de torsion | Material | Steel (Galvanizing) | Features | Since it is a screw type, it can be freely added. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Use after attaching to the tube brush. Suitable to inner diameter polishing of long tubes. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Handle width(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles