• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brosse capacitive à enroulement simple (P.P.S)

Brosse capacitive à enroulement simple (P.P.S)
[Features]
· Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes.
· Twist brush, with excellent heat-resistance and chemical resistance.
[Applications]
· Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-2233
TB-2235
TB-2236
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hair length
(mm)
Outer diameter of bristles
(mm)
Trusco Code Mass

9.25 €

1 Jour même

Stock

6.116258-940116(g)

10.97 €

1 Jour même

Stock

10.625258-942718(g)

9.66 €

2 6 jours 7.619258-941917(g)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse de torsion Planting(mm) 80 Product wool material P.P.S
Shaft Diameter(mm) 3.8 Wire diameter(mm) 0.15 Overall Length(mm) 280
Features Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes. Twist brush, with excellent heat-resistance and chemical resistance. Application Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior. Specifications Single Wind (P.P.S) * P.P.S. Chemical fibers with excellent heat resistance and chemical resistance
Shaft Stainless steel (SUS304)

Assistance technique