Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-2121 |
TB-2122 |
TB-2123 |
TB-2124 |
TB-2125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hair length (mm) | Outer diameter of bristles (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 4 | 7 jours | 2.5 | 9 | 258-9567 | 23(g) | ||
12.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4.0 | 12 | 258-9575 | 23(g) | |
12.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.0 | 16 | 258-9583 | 24(g) | |
13.96 € | 2 | 6 jours | 7.0 | 18 | 258-9591 | 25(g) | ||
13.97 € | 2 | 6 jours | 10.5 | 25 | 258-9605 | 27(g) |
Loading...
Type | Brosse de torsion | Planting(mm) | 80 | Product wool material | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 4.1 | Wire diameter(mm) | 0.2 | Overall Length(mm) | 280 |
Features | Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes. Twist brush made by twisting 4 wires, with a handle that is difficult to bend, making it suitable for hard work. | Application | Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior. | Specifications | Double Wind (66 nylon) |
Shaft | Steel (Iron Wire) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hair length(mm)
Outer diameter of bristles(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles