Référence fabricant: SUS4-511A
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 383.67 €
Délai de livraison: 7 jours
Amount Of Content: 1 unit
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUS4-511A
Frontage(mm) | 640 | Depth(mm) | 440 | Height(mm) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Load(kg/unit) | 80 | Uniform Load Capacity(kg/stage) | 30 | Trusco Code | 503-4442 |
Number of Steps(Level) | 3 | Features | Bites into support beam and shelf enclosure with tightening, and strength and stability are improved by employing a special shake-prevention tool. | Flexible | STD-75NU |
With freely stopper | STD-75NUS | Shelf Board | Shelf With Spill Preventer (With Vibration Damping Bracket) | Shelf Board Adjustment Pitch(mm) | 50 |
Spill Preventer Height(mm) | 50 | Caster | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) | Mass(g) | 9000 |
Main Body Material | Stainless Steel (SUS430) | Caster Bracket Material | Steel | Wheel Material | Nylon |
Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot angulaire en acier inoxydable (SUS430), le numéro d'article est le suivant: SUS4-511A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS4-511A.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles