• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rubber Durometer

Rubber Durometer

Détails du produit:

Référence fabricant: GS-721N

Marque: TECLOCK

Prix: 364.79

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GS-721N

Référence pièce
GS-721N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

364.79 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Materials Caoutchouc souple / Rouleau de film / Rouleau de rotation Product Type Cadran Spring load value(mN) 550 à 8050
Measuring Range(°) 0–100 Minimum graduation(°) 1 Width(mm) 60
Depth(mm) 23.5 Height(mm) 107.7 Trusco Code 331-3972
Mass(g) 200 Indenter shape Hemisphere 2.5 mm Features Used for devices that measure the hardness of soft rubber etc.

Vous vous trouvez sur la page de Rubber Durometer, le numéro d'article est le suivant: GS-721N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GS-721N.

Assistance technique