Brosse de roue / Brosse ronde en fil d'acier et or / W-6/-9E/-21

Brosse de roue / Brosse ronde en fil d'acier et or / W-6/-9E/-21

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • W-11, W-2, W-23, W-6
  • Brosse de roue / Brosse ronde en fil d'acier et or / W-6/-9E/-21
  • W-21, W-29, W-35, W-9E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-6
W-9E
W-21
W-29
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Details Type Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Specifications: Conforming Model Mass
(g)

31.00 €

1 Disponible 6 jours 1250.25For Straight/Portable/Hand/Grinder1912.7025.07500332-4079Common to manufacturers Shinko, Toshiba, Hitachi, Uryu, NPK, Fuji, Yutani380

35.61 €

1 6 jours 1500.25For Double Head / Bench / Desktop Electric Grinders1612.70306000332-4087Common for all manufacturers: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi535

43.37 €

1 6 jours 2000.38For Double Head / Bench / Desktop Electric Grinders1915.8850.04500332-3951Common for all manufacturers: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi770

56.42 €

1 6 jours 2500.38For Double Head / Bench / Desktop Electric Grinders2519.0562.53600332-3978Common for all manufacturers: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi1535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Features Generally a 0.3 mm wire (steel wire) is used but focus is put on the wire material and yellow strand wires (brass plated wire) are used, which don't bend easily, remain stable and improve polishing ability. Material: abrasive Yellow twisted wire (brass plated wire)

Assistance technique