Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-6621 |
TB-6622 |
TB-6623 |
TB-6624 |
TB-6631 |
TB-6632 |
TB-6633 |
TB-6634 |
TB-6641 |
TB-6642 |
TB-6643 |
TB-6644 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Details Type | Hair material | Material | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.77 € | 3 | 6 jours | 50 | 0.25 | Brass plated steel wire | Brass plated steel wire | 0.25 mm x 4-Piece Stranded Brass-Plated Steel Wire | 258-9907 | 90 | ||
11.89 € | 3 | 6 jours | 50 | 0.3 | Steel Wire | Steel Wire | 0.3 mm Steel Wire | 258-9931 | 90 | ||
15.70 € | 3 | 9 jours | 50 | 0.3 | Stainless Steel Wire | Stainless Steel | 0.3 mm Stainless Steel Wire | 258-9877 | 90 | ||
15.45 € | 3 | 6 jours | 50 | 0.15 | Brass wire | Brass | 0.15 mm brass wire | 258-9940 | 80 | ||
13.73 € | 3 | Disponible | 6 jours | 65 | 0.25 | Brass plated steel wire | Brass plated steel wire | 0.25 mm x 4-Piece Stranded Brass-Plated Steel Wire | 258-9915 | 155 | |
13.21 € | 3 | 6 jours | 65 | 0.3 | Steel Wire | Steel Wire | 0.3 mm Steel Wire | 262-1550 | 160 | ||
17.02 € | 3 | 6 jours | 65 | 0.3 | Stainless Steel Wire | Stainless Steel | 0.3 mm Stainless Steel Wire | 258-9885 | 160 | ||
17.21 € | 3 | 6 jours | 65 | 0.15 | Brass wire | Brass | 0.15 mm brass wire | 258-9958 | 140 | ||
17.26 € | 3 | 6 jours | 75 | 0.25 | Brass plated steel wire | Brass plated steel wire | 0.25 mm x 4-Piece Stranded Brass-Plated Steel Wire | 258-9923 | 260 | ||
16.92 € | 3 | 6 jours | 75 | 0.3 | Steel Wire | Steel Wire | 0.3 mm Steel Wire | 262-1568 | 250 | ||
23.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 75 | 0.3 | Stainless Steel Wire | Stainless Steel | 0.3 mm Stainless Steel Wire | 258-9893 | 250 | |
24.68 € | 1 | 6 jours | 75 | 0.15 | Brass wire | Brass | 0.15 mm brass wire | 258-9966 | 215 |
Loading...
Product Type | Brosse de type à coupelle | Shaft Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 25 | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 | Features | Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces. |
Application | For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Details Type
Hair material
Material
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles