Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
83K-2 |
83K-3 |
83K-4 |
103K-2 |
103K-3 |
103K-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hair material | Abstract | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 3 | 6 jours | 8 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 415-2476 | ||
9.82 € | 3 | 6 jours | 8 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 415-2484 | ||
10.54 € | 3 | 9 jours | 8 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 415-2492 | ||
12.22 € | 3 | 6 jours | 10 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 415-2506 | ||
9.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 415-2514 | |
10.54 € | 3 | 6 jours | 10 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 415-2522 |
Loading...
Product Type | Brosse en forme de parapluie | Wire diameter(mm) | 0.1 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 36 | Hair length(mm) | 8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 10000 |
Mass(g) | 3.3 | Features | Easily changed due to having shaft. | Application | Has an umbrella shape, ideal for grinding the inside of a cylinder or the bottom. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hair material
Abstract
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles