Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IMS-1 |
IMS-1.27 |
IMS-1.91 |
IMS-2.2 |
IMS-2.7 |
IMS-3.2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Trusco Code | Specifications: brush diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 510-7130 | 1.0mm | ||
57.50 € | 1 | 6 jours | 510-7148 | 1.27mm | ||
49.94 € | 1 | 6 jours | 510-7156 | 1.91mm | ||
49.94 € | 1 | 6 jours | 510-7164 | 2.2mm | ||
49.94 € | 1 | 6 jours | 510-7172 | 2.7mm | ||
43.50 € | 1 | 6 jours | 510-7181 | 3.2mm |
Loading...
Product Type | Mini brosse | Shaft Diameter(mm) | 3 | Overall Length(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 1200 | Mass(g) | 3 | Features | Shaft is strengthened and reinforced with a rod. |
Application | AO (Alumina Oxide) ... For removing burrs from small holes on soft materials such as aluminum and plastic. | Material: abrasive | AO#500 | Material: shaft | Brass |
Material: flocking part shaft | Stainless steel (SUS304) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles