Brosse en spirale (pour une utilisation motorisée / diam. de l'arbre 6mm / laiton)

Brosse en spirale (pour une utilisation motorisée / diam. de l'arbre 6mm / laiton)
  • Remise sur volume
[Features]
· Shank attachment type enabling easy replacement.
· Cannot be used in reverse rotation.
[Applications]
· Polishing of the inner diameter and deburring of brass, copper, and alloy products.
· Tools used: electric drill / drilling machine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-5721
TB-5722
TB-5723
TB-5724
TB-5725
TB-5726
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

19.36 €

3 6 jours 10258-981813.5

17.94 €

3 6 jours 13258-982614.0

17.96 €

3 6 jours 16258-983415

17.97 €

3 Disponible 6 jours 19258-984218

18.25 €

3 6 jours 25258-985120.0

18.27 €

3 6 jours 32258-986922.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de torsion Brush Long(mm) 40 Wire diameter(mm) 0.15
Shaft Diameter(mm) 6 Overall Length(mm) 100 Hair material Brass
Max. Rotational Speed(rpm) 1500 Features Shank attachment type enabling easy replacement. Application Polishing of the inner diameter and deburring of brass, copper, and alloy products.

Assistance technique