• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

S32MOZ, plaquette S32GUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S32GUR-NK1010
S32GUR-NK2001
S32GUR-NK2020
S32GUR-NK3030
S32GUR-NK5050
S32GUR-NK6060
S32GUR-NK8080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

15.75 €

12 6 jours Aluminium[○] / Résine[○]N/ANon revêtuCarbide K10 typeSharp edge

15.75 €

12 6 jours Acier général[○] / Fonte[○]N/ANon revêtuCermetHoning Edge

15.30 €

12 10 jours Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]N/ANon revêtuCarbide M20 typeHoning Edge

19.23 €

12 6 jours Acier inoxydable[○]DisponibleTiNCarbide M20 typeHoning Edge

19.23 €

12 6 jours Aluminium[○] / Résine[○]DisponibleTiNCarbide K10 typeSharp edge

22.78 €

12 6 jours Acier inoxydable[○]DisponibleTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

22.78 €

12 6 jours Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Résine[○]DisponibleTiAlNCarbide K10 typeSharp edge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal / Chanfrein arrondi Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 8

Assistance technique