• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaquette Dekasumi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADEW19T3-5R-NK1010
ADEW19T3-5R-NK2020
ADEW19T3-6R-NK1010
ADEW19T3-6R-NK2020
ADEW19T3-7R-NK1010
ADEW19T3-7R-NK2020
ADEW19T3-8R-NK1010
ADEW19T3-8R-NK2020
ADEW19T3-9R-NK1010
ADEW19T3-9R-NK2020
ADEW19T3-10R-NK1010
ADEW19T3-10R-NK2020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Material Details Blade Length 1
(mm)
Edge Shape

38.81 €

4 6 jours Aluminium[○] / Résine[○]Carbide K10 type13.2Sharp edge

38.81 €

4 6 jours Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]Carbide M20 type13.2Honing Edge

38.81 €

4 6 jours Aluminium[○] / Résine[○]Carbide K10 type12Sharp edge

38.81 €

4 6 jours Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]Carbide M20 type12Honing Edge

38.81 €

4 6 jours Aluminium[○] / Résine[○]Carbide K10 type11Sharp edge

33.01 €

4 6 jours Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]Carbide M20 type11Honing Edge

38.81 €

4 6 jours Aluminium[○] / Résine[○]Carbide K10 type9.8Sharp edge

33.10 €

4 6 jours Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]Carbide M20 type9.8Honing Edge

38.81 €

4 6 jours Aluminium[○] / Résine[○]Carbide K10 type8.7Sharp edge

36.65 €

4 6 jours Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]Carbide M20 type8.7Honing Edge

38.81 €

4 6 jours Aluminium[○] / Résine[○]Carbide K10 type7.7Sharp edge

38.81 €

4 6 jours Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]Carbide M20 type7.7Honing Edge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Number Contained In A Packet(Piece) 4
Number of operating corners 2

Assistance technique