Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T-HT2X0.4-3 |
T-HT3X0.5-1 |
T-HT3X0.5-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch (mm) | Chamfer threads | Overall Length L (mm) | Thread Length (mm) | shank diameter (mm) | Shank square part (mm) | Pilot Hole Dia. (mm) | JAN Code | Trusco Code | Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 1 |
Jour même
Stock | M2 | 0.4 | 1.5P | 40 | 15 | 3 | 2.5 | 1.6 | 4989999250800 | 440-9957 | Top | ||
3.46 € | 1 |
Jour même
Stock | M3 | 0.5 | 9P | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 2.5 | 4989999112917 | 365-6501 | Tip | ||
3.61 € | 1 |
Jour même
Stock | M3 | 0.5 | 5P | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 2.5 | 4989999112924 | 365-6519 | Medium |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Alloy Steel | work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Fonte (FC) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud à main | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Other Work Materials | Iron, Light Metal | Specifications | Non-coating | Material | Low Alloy Steel (SKS) |
Accuracy | JIS3 Grade | Features | Use when manufacturing or cleaning out screw holes. For screw thread ridge repair and manufacturing. | Machining Thread | Meter screw |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch(mm)
Chamfer threads
Overall Length L(mm)
Thread Length(mm)
shank diameter(mm)
Shank square part(mm)
Pilot Hole Dia.(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tip
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles