Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-801 |
EX-802 |
EX-803 |
EX-804 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length L (mm) | Original Diameter (mm) | Dimensions of pilot hole for bolt to use (mm) | Tip diameter (mm) | Compatible Tap Handle | Used Bolt Screw (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | 4.5 | 2.5 | 1.8 | TH-6 | 4.8–6.4 | 231-8687 | 5 | ||
4.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 60 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | TH-6 | 6.4~8.0 | 231-8709 | 10 | ||
4.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 68 | 7.3 | 4.5 | 3.5 | TH-6 | 8.0~11.0 | 231-8725 | 15 | ||
5.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 76 | 8.7 | 6.5 | 5.0 | TH-10 | 11.0~14.0 | 231-8741 | 30 |
Loading...
Tap Type | Outil de modification / retrait | Application | For extracting folded bolts and pipes | Specifications | Spiral Type (for Right Handed Bolt Threads Only) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Medium carbon steel (S45C) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length L(mm)
Original Diameter(mm)
Dimensions of pilot hole for bolt to use(mm)
Tip diameter(mm)
Compatible Tap Handle
Used Bolt Screw(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles