"Extracteur" (modèle carré)

"Extracteur" (modèle carré)
[Features]
· Used for removing damaged bolts, pipes, etc.
· The square model can be used for both left and right hand bolt screws.
· It is applicable to both left and right bolt screws.
[Applications]
· When the cross hole or slit in the head of a machine screw is damaged.
· For removal of hex bolts with crushed heads or broken bolts.
· For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EX-802K

Référence pièce
EX-802K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.42 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tap Type Outil de modification / retrait Overall Length L(mm) 60 Original Diameter(mm) 5.6
Dimensions of pilot hole for bolt to use(mm) 3.3 Tip diameter(mm) 2.5 Compatible Tap Handle TH-6
Used Bolt Screw(mm) 6.4~8.0 Trusco Code 231-8717 Mass(g) 10
Application When the plus or minus groove in the head of a machine screw is damaged Application 2 For removal of hex bolts with crushed head or broken bolts Application 3 For extracting folded bolts and pipes
Specifications Applicable to both Left and Right Bolt Screw Material Medium carbon steel (S45C)

Vous vous trouvez sur la page de "Extracteur" (modèle carré), le numéro d'article est le suivant: EX-802K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX-802K.

Assistance technique