• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pierre de meulage A (bleue) avec arbre (diamètre de l'arbre 3mm)【10 pièces par conditionnement】

Pierre de meulage A (bleue) avec arbre (diamètre de l'arbre 3mm)
[Features]
· It is for raw materials in general steel, castings and carbon steel.
· It is a grindstone with shaft, made of A (alundum) abrasive material with high toughness. It can be used widely in general grinding.
[Applications]
· High Hardness A (Blue) Grindstone With Shaft. Optimal: Castings, general steel materials, low-carbon steel, and carbon steel (raw steel). Suitable: Ductile, malleable, meehanite, and carbon tool steel (SK).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MA-021P
MA-141P
MA-201P
MA-261P
MA-380P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Width
(mm)
Shape Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

25.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 80313Cylinder105000272-357320 g/Pack

22.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 60613Cylinder72000272-356530 g/pack

21.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 60813Cylinder62400272-360340 g/pack

21.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 601013Cylinder45600272-358150 g/pack

31.45 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 601325Umbrella32000272-359070 g/pack

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30
Quantity/Pack(piece) 10 Features It is for raw materials in general steel, castings and carbon steel. It is a toothed whetstone made of A (alundum) abrasive material with high toughness. It can be used widely in general grinding. Application High Hardness A (Blue) Grindstone With Shaft.
Optimum Material Castings, general steel materials and carbon steel (raw steel). Applicable Materials Ductile, Malleable, Meehanite, Carbon Tool Steel (SK).

Assistance technique