Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MP-021P |
MP-061P |
MP-101P |
MP-141P |
MP-201P |
MP-261P |
MP-321P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.30 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 3 | 105000 | 175-8021 | 20 g/Pack | ||
27.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 4 | 105000 | 175-8039 | 30 g/pack | |
26.02 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 5 | 88000 | 175-8047 | 30 g/pack | ||
26.02 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 6 | 72000 | 175-8055 | 30 g/pack | ||
24.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 60 | 8 | 62400 | 175-8063 | 40 g/pack | ||
24.23 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 10 | 45600 | 175-8071 | 50 g/pack | |
24.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 13 | 36000 | 175-8080 | 70 g/pack |
Loading...
Type | Meule | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 13 | Shape | Cylinder | Quantity/Pack(piece) | 10 |
Features | This is for hardened steel, heat-treated materials. It has a higher level of toughness than white alundum (WA), and with the WA level of hardness, it has excellent shape retention, so it has a long dressing cycle, and it generates little heat during grinding. Compared to WA, it can be used in fields with more demanding grinding conditions. | Optimum Material | Carbon steel (forged), general purpose steel material, forged steel, forged products. | Applicable Materials | Carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH) and stainless steel (SUS). |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles