Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CH815C |
CH820C |
CH825C |
KI2215F |
KI2220F |
KI2225F |
MI1215M |
MI1220M |
MI1225M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Details Type | Width (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.43 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 15 | #80 Series, Color: Brown | 20 | 20000 | 374-9711 | 120 g/pack | ||
24.63 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 20 | #80 Series, Color: Brown | 25 | 15000 | 374-9720 | 160 g/pack | ||
29.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 25 | #80 Series, Color: Brown | 25 | 12000 | 374-9738 | 210 g/Pack | ||
18.43 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 220 | 15 | #220 Series, Color: Yellow | 20 | 20000 | 374-9746 | 120 g/pack | |
24.63 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 220 | 20 | #220 Series, Color: Yellow | 25 | 15000 | 374-9754 | 160 g/pack | ||
29.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 220 | 25 | #220 Series, Color: Yellow | 25 | 12000 | 374-9762 | 210 g/Pack | |
18.43 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 15 | #120 Series, Color: Green | 20 | 20000 | 374-9771 | 120 g/pack | ||
24.63 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 20 | #120 Series, Color: Green | 25 | 15000 | 374-9789 | 160 g/pack | ||
29.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 25 | #120 Series, Color: Green | 25 | 12000 | 374-9797 | 210 g/Pack |
Loading...
Type | Meule en caoutchouc | Shaft Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity/Pack(piece) | 5 | Features | No clogging of SUS type steel materials and maintains high cutting power. Offers high cutting power even at low speed range. Sintered with WA + polycrystalline porous abrasive grain. | Application | Optimal for deburring and milling work. For mold sharpening work. |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Details Type
Width(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles