Référence fabricant: T6-S5
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 83.17 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T6-S5
Classification | Barre d'électrodéposition | Type | Produit en kit | Material/abrasive | Diamant |
---|---|---|---|---|---|
Number of included sets(piece) | 5 | Set Content | T6-201C x 1 Piece, T6-202C x 1 Piece, T6-203C x 1 Piece, T6-204C x 1 Piece, T6-205 x 1 Piece | Trusco Code | 128-4835 |
Mass | 98.1 g/set | Features | For carbide alloys and non-metals such as glass, ceramics and the like. A significant reduction in machining time is achieved. Natural diamonds with good shapes are carefully selected and used. Proprietary electrodeposition technology is employed for unfaltering fixture of diamond particles to exhibit exceptionally long service life. |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de 5 barres diamant, le numéro d'article est le suivant: T6-S5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T6-S5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles