Référence fabricant: AQUS910
Marque: ASAHI METAL INDUSTRY
Prix: 84.39 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AQUS910
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 384-8566 | Mass | 420 g/set | Features | Each size is color-coded so that the dimensions can be checked at a glance. Since the tip planar angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to insert it into hexagon sockets. Screws can be rotated from an angle up to 25° thanks to the ball point of the tip, making work easy and quick even in narrow places. |
Accessory | Holder | Hardness | HRC54~59 |
Vous vous trouvez sur la page de Clés hexagonales, tête sphérique, 9 couleurs (lot de 9 pièces), le numéro d'article est le suivant: AQUS910.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AQUS910.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles