Référence fabricant: AYK0300
Marque: ASAHI METAL INDUSTRY
Prix: 3.57 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AYK0300
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Type standard | Width across flat dimension(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall length (L dimension)(mm) | 126 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 20 |
Trusco Code | 396-0943 | Mass | 9g | Features | Spring steel and steel ball are embedded in the head. (3.0-10.0 mm) bolts are held firmly from inside, so useful for tightening screws in recessed places. Steel ball is HRC60 or higher hardness, so does not wear. With catcher ball. |
Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale longue, plaquée, le numéro d'article est le suivant: AYK0300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AYK0300.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles