Clé hexagonale à tête sphérique

Clé hexagonale à tête sphérique

Détails du produit:

Référence fabricant: GXB-8S

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 47.01

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GXB-8S

Référence pièce
GXB-8S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.01 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 Set Content(piece) 8
Mass(g/Set) 140 Trusco Code 125-2372 Features Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Hardness is HRC54-61. Material is chrome-vanadium steel.
Accessory Holder Material Chrome Vanadium Steel Hardness HRC54~59

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale à tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: GXB-8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GXB-8S.

Assistance technique