• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé à six pans creux avec tête sphérique (revêtement en oxyde noir)【9-12 pièces par conditionnement】

Clé à six pans creux avec tête sphérique (revêtement en oxyde noir)
[Features]
· Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of hex wrenches.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 52-56.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBRL-9S
TBRL-12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
Trusco Code

34.64 €

9 pièces par conditionnement

4 paquets 6 jours 1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109422366-8843

42.61 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、1012610366-8835

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Single Product/Set Classification Produit du jeu
Features Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of hex wrenches. A long type that allows users to easily exert force. Surface processing is a black oxide finish. Accessory Holder Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
Hardness HRC52~56

Assistance technique