Référence fabricant: TTV-9S
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 93.33 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TTV-9S
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Mass(g/Set) | 395 | Trusco Code | 301-9101 | Features | Since the underneck length is approximately 1/2 of the standard type, it can be used for working in narrow places. A ball point type with catcher ball on the tip, which takes pride in its excellent workability in narrow places. (3 mm or more) |
Accessory | Holder |
Vous vous trouvez sur la page de Clé longue, hexagonale, à tête sphérique, avec bille de maintien, le numéro d'article est le suivant: TTV-9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTV-9S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles