• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé hexagonale, col court, 100°, à tête sphérique, longue, avec bille de maintien

Clé hexagonale, col court, 100°, à tête sphérique, longue, avec bille de maintien

Détails du produit:

Référence fabricant: TTV100-9S

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 93.99

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTV100-9S

Référence pièce
TTV100-9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.99 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 395 Trusco Code 330-4027 Features In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 109° for better usability.
Accessory Holder Material Chrome Vanadium Steel

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, col court, 100°, à tête sphérique, longue, avec bille de maintien, le numéro d'article est le suivant: TTV100-9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTV100-9S.

Assistance technique