Référence fabricant: TBLL-25
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 3.87 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TBLL-25
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall length (L dimension)(mm) | 112 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 36 |
Trusco Code | 415-8962 | Mass(g) | 7 | Features | Optimal for fastening in deep places. Holder is rotary type making it easy to use all types of wrenches. Matte chrome plating. |
Material | Nickel chrome molybdenum steel | Hardness | HRC55~60 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé tige longue, hexagonale, à tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: TBLL-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBLL-25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles