Référence fabricant: TSBR-60
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 6.31 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSBR-60
Type | Type T | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall length (L dimension)(mm) | 230 | Overall Width(mm) | 130 |
Trusco Code | 342-9695 | Mass(g) | 110 | Features | Suitable for machinery and maintenance repair work. Ball point section can be tilted up to 25°side angle for operation. T-type handle shape is easy to grasp. Surface is black oxide finished. |
Hardness | HRC50~57 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, brunie, le numéro d'article est le suivant: TSBR-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSBR-60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles