Clé hexagonale (courte)

Clé hexagonale (courte)
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of chrome vanadium steel (Cr-V).
· The hardness is HRC 50-58.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRRS-20
TRRS-40
TRRS-50
TRRS-60
TRRS-270
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

0.98 €

1 Jour même

Stock

25016389-56531.82

5.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

47025389-568810.4

6.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

58028389-570018.5

1.52 €

1 Jour même

Stock

69032389-572630.4

67.43 €

1 6 jours 27250100389-58231784

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité
Features Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58. Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Hardness HRC50~58

Assistance technique