• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé hexagonale poignée en T

Clé hexagonale poignée en T
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 13307

Marque: WERA

Prix: 14.26

Délai de livraison: 4 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

13307

Référence pièce
13307
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.26 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T Tip Type Type standard Width across flat dimension(mm) 4
Single Product/Set Classification Unité Overall length (L dimension)(mm) 233 JAN Code 4013288096500
Trusco Code 411-6682 Mass(g) 46.3 Features Easy to grip T shaped handle. Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allows long-life for screws, avoiding damage to the inner part of the hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.
Overall Width(mm) 70

Assistance technique