Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
620-50
Type | Type T | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall length (L dimension)(mm) | 240 | Shaft length(mm) | 60 |
Overall Width(mm) | 100 | Trusco Code | 212-2413 | Mass(g) | 150 |
Features | The ball point part is hard to break due to the stress dispersion patented manufacturing, enabling tightening with a strong torque. | Hardness | HRC59±1 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles