• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban à découpe en P n° 4140【1-60 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4140-B-50X25
4140-LGR-50X25
4140-LGR-50X25-PACK
4140-LGR-75X25
4140-R-50X25
4140-TM-50X25
4140-Y-50X25
N4140-25-25-0.15-CL-PACK
N4140-25-25-0.15-WB-PACK
N4140-50-25-0.15-BU-PACK
N4140-50-50-0.15-WB-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Thickness
(mm)
Color Details Trusco Code Mass
(g)
Stretch
(%)
Amount Of Content

5.23 €

1 5 jours Type bleu50250.155Blue419-6171210-1 Roll

5.23 €

1 5 jours Vert50250.155Nature green419-6198210-1 Roll

156.88 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Vert50250.155Nature green---1 Box (30 Rolls)

8.57 €

1 6 jours Vert75250.155Nature green419-6201300-1 Roll

5.13 €

1 5 jours Type rouge50250.155Red419-6210210-1 Roll

6.39 €

1 Disponible 5 jours Transparence50250.155Transparency419-6228210-1 Roll

5.49 €

1 5 jours Jaunes50250.155Yellow419-6236210-1 Roll

128.82 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Transparence25250.15Transparency--161 Box (60 Rolls)

128.82 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours Vert25250.15Nature green--161 Box (60 Rolls)

116.95 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Type bleu50250.15Blue--161 Box (30 Rolls)

158.14 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Vert50500.15Nature green--161 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Adhesiveness 13.22N/25mm Tensile Strength 97.7N/25mm
Base Material Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Agent Material Acrylic Cutting Method Can cut by hand

Assistance technique