Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7811-BK-20X10 |
7811-W-20X10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Color Details | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.81 € | 1 | 5 jours | Noir | Black | 419-6422 | 1 Roll | ||
15.59 € | 1 | 5 jours | Type blanc | White | 419-6431 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Width(mm) | 20 | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 1.2 | Adhesiveness | 55.0N/20mm | Mass(g) | 110 |
Features | This is a sick building syndrome countermeasure product (non-toluene, non-xylene). Excellent adhesion and weather resistance, affixes well even in low-temperature winter environments. Can be used with polypropylene and polyethylene. | Application | For temporary fixing of interior boards. For adhesion of concrete, mortar, veneer board, metal, wood, gypsum board, various plastics, etc. | Specifications | Can cut by hand |
Base Material | Polyethylene Foam | Adhesive Agent Material | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Color
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles