Référence fabricant: 8371-50X10
Marque: TERAOKA SEISAKUSHO
Prix: 8.71 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8371-50X10
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.1 | Adhesiveness | 22.06N/25mm |
Tensile Strength | 78.5/25mm | Color Details | Silver | Trusco Code | 419-6457 |
Mass(g) | 180 | Features | Matte surface type. Strong acrylic adhesive tape with excellent weather, heat, and cold resistance applied to an aluminum foil base. | Application | For making duct seams airtight and securing floor heating heat pipes. |
Specifications | Can cut by hand | Base Material | Aluminum Foil | Adhesive Agent Material | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif en feuille d'aluminium n° 8371, le numéro d'article est le suivant: 8371-50X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8371-50X10.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles