Référence fabricant: TY001-5025NA
Marque: HAGIHARA INDUSTRIES
Prix: 6.88 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TY001-5025NA
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.14 | Adhesiveness | 3 N/10 mm (against Stainless Steel) |
Tensile Strength | 53.6N/10mm | Color Details | Clear | Trusco Code | 413-9933 |
Mass(g) | 180 | Features | A polyethylene cloth curing tape that is easier to cut by hand than craft and cloth tape. | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban textile de séchage Tarpie transparent, le numéro d'article est le suivant: TY001-5025NA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TY001-5025NA.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles