Ruban double face en matériau à base de tissu non tissé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

201-10X20

Référence pièce
201-10X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

2.65 €

5 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 10
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.13 Color Details White
Adhesiveness 7.4N/10mm Trusco Code 311-3507 Mass(g) 60
Features Excellent balance of high adhesive strength and staying power. For general adhesive applications. Ideal for a wide range of industrial applications. Application For affixing nameplates, IC cards, and extruded items. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Non‐Woven Fabric Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban double face en matériau à base de tissu non tissé, le numéro d'article est le suivant: 201-10X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 201-10X20.

Assistance technique