• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban double face à base de mousse, type résistant aux intempéries

Ruban double face à base de mousse, type résistant aux intempéries

Détails du produit:

Référence fabricant: 241M

Marque: KYODO GIKEN CHEMICAL

Prix: 15.08

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 Roll


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

241M

Référence pièce
241M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

15.08 €

5 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 1 Color Details White
Adhesiveness 10.2N/10mm Trusco Code 322-6867 Mass(g) 70
Features The base material is strong and heat-resistant. Excellent rough surface adhesion, initial adhesion and low-temperature gluing properties. Non-toluene type. Ideal for the adhesion-combining construction method of kitchen panels. Excellent initial tack (instant adhesion properties). Double-sided tape made of special foaming material unique to the company. Application Used in tacking of various decorative panels, tiles, stones etc. during interior and exterior construction. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Special Foam Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban double face à base de mousse, type résistant aux intempéries, le numéro d'article est le suivant: 241M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 241M.

Assistance technique