Ruban de séchage pour sol FG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAFG5025

Référence pièce
CAFG5025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

4.50 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Vert Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.13 Adhesiveness 7.5N/25mm
Tensile Strength 30N/25mm Color Details Green Trusco Code 419-5329
Mass(g) 200 Features Made using flexible embossed film substrate. The adhesive material is an environmentally friendly non-toluene type. It doesn't leave much behind, and is ideal for floor curing. Difficult to peel off well on curing sheet without peeling the floor coating film. Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene (PE) Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban de séchage pour sol FG, le numéro d'article est le suivant: CAFG5025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAFG5025.

Assistance technique