Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J3130 |
J3130-PACK |
J3140 |
J3150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 1 | 5 jours | 50 | 4904140791308 | 335-5977 | 180 | 1 Roll | |||
281.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | 50 | - | - | - | 1 Box (50 Rolls) | ||
13.29 € | 1 | 5 jours | 75 | 4904140791407 | 335-5985 | 260 | 1 Roll | |||
16.59 € | 1 | 5 jours | 100 | 4904140791506 | 335-5993 | 330 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.1 | Adhesiveness | 9.35N/10mm | Tensile Strength | 29.4N/20mm |
Color Details | Silver | Operating Temperature Range(°C) | 10~80 | Material (base) | Soft Aluminum Foil |
Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Cutter Required |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles