Référence fabricant: G0060
Marque: NITOMS
Prix: 27.20 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G0060
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 15 | Thickness(mm) | 0.5 | Tensile Strength | 160N/25mm |
Color Details | Silver | Trusco Code | 362-1197 | Mass(g) | 640 |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Material (base) | Soft Aluminum Foil + Polyester Film | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban en aluminium étanche à l'eau (butyl) KZ-10, le numéro d'article est le suivant: G0060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G0060.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles