• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban en aluminium étanche à l'eau (butyl)

Ruban en aluminium étanche à l'eau (butyl)

Détails du produit:

Référence fabricant: J2170

Marque: NITOMS

Prix: 11.67

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 Roll


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J2170

Référence pièce
J2170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

11.67 €

1 5 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.5 Adhesiveness 27N/25mm
Tensile Strength 80N/25mm Color Details Silver Trusco Code 335-5926
Mass(g) 250 Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) 10~60
Material (base) Soft Aluminum Foil + Polyester Film Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban en aluminium étanche à l'eau (butyl), le numéro d'article est le suivant: J2170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J2170.

Assistance technique