Ruban textile adhésif pour séchage Ruban textile Nito n° 7500, épaisseur de 0.316mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO7500X25
NO7500X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.59 €

1 6 jours 25401-17162251 Roll

11.20 €

1 6 jours 50401-17414501 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type rouge Length(m) 25
Thickness(mm) 0.316 Color Details Coral Adhesiveness 3.34N/10mm
Tensile Strength 70N/10mm Features Adhesive strength, cutting ability, strength, and other properties are provided. This item has great weather endurance for use in the middle of summer or winter, and there is very little residual glue after being peeled away. Specifications Can cut by hand
Base Materials Cloth Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique