Référence fabricant: NO7500X50DB
Marque: NITTO DENKO
Prix: 11.14 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO7500X50DB
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.321 | Color Details | Cardboard |
Adhesiveness | 2.6N/10mm | Tensile Strength | 70N/10mm | Trusco Code | 401-1759 |
Mass(g) | 470 | Features | Adhesive strength, cutting ability, strength, weather resistance and other properties are provided. There is very little residual glue after being peeled away. | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Cloth | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles