Référence fabricant: 240R
Marque: NITTO DENKO
Prix: 8.18 €
Délai de livraison: Jour même
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
240R
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.16 | Color Details | Ivory |
Adhesiveness | 1.2N/10mm | Tensile Strength | 28.3N/10mm | Trusco Code | 361-5731 |
Mass(g) | 200 | Features | Can easily wrap around air-conditioning piping, and is resistant to creasing. | Application | For binding coated copper pipes and electric wires. For coating and protecting exposed pipes. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Operating Temperature Range(°C) | 0–80 | Base Materials | Soft Vinyl Chloride |
Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban plastique pour tuyauterie de climatiseur n° 240R, le numéro d'article est le suivant: 240R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 240R.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles